??
Selezione modello CAD
K0780.61061X50
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K0780 - Maniglia a leva con pressore
Lista materiale
K0780.61061X50
BESTKIPP
N. d'ordine
K0780.61061X50
MATERIAL
Materiale
Nipplo acciaio
AUSF
Versione:
con nipplo
FORM
Forma
F
GR
Dimensioni
1
X
Filettatura esterna
M6 mm
D
Diametro
10.0 mm
D1
Diametro
13 mm
D2
Diametro
14.5 mm
D3
Diametro
4.0 mm
H
Altezza
24.5 mm
H1
Altezza
4.0 mm
H2
Altezza
15.0 mm
H3
Altezza
30.0 mm
H4
Altezza
33.5 mm
A
Distanza
40 mm
A1
Lunghezza
47 mm
B
Larghezza
7.5 mm
ZZ
N. di denti
16 mm
L
Lunghezza vite
50.8 mm
L1
Lunghezza
- mm
KUGEL
Kugel 0216
- mm
GEW
Poids
0.0223 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
73181520
EAN
Codice EAN KIPP
4059245312450
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Embedded user actions